variable speed drive, Altivar Process ATV600, ATV650, 55kW, 400...480V, IP55

ATV650D55N4

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

รายละเอียดสินค้า

Activity IDVSD
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 85.0 kg
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Altivar Process ATV600
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 145.0 x 49.0 x 69.0 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <lt/>=440V, 95A, 48V AC 50/60Hz coil
LC1D95E7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 11,770.00
THB 6,003.00
contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, 440V, 95A, 220V AC 50/60Hz coil, screw clamp terminals
LC1D95M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 11,770.00
THB 6,003.00
Motor circuit breaker- TeSys GV4- 3P- 115A- Icu 25kA- magnetic- EverLink terminals
GV4L115B

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 17,762.00
THB 9,059.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 95A- 24V AC 50/60Hz coil
LC1D95B7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 11,770.00
THB 6,003.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- 440V- 95A- 24V DC standard coil
LC1D95BD

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 18,190.00
THB 9,277.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 95A- 48V DC standard coil
LC1D95ED

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- 440V- 95A- 110V AC 50/60Hz coil
LC1D95F7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 11,770.00
THB 6,003.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- 440V- 95A- 230V AC 50/60Hz coil-screw clamp terminals
LC1D95P7

สินค้าหมด