variable speed drive, Altivar Machine ATV340, 3kW, heavy duty, 400V, 3 phases, Ethernet

ATV340U30N4E

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

รายละเอียดสินค้า

Activity IDVSD
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 2.910 kg
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Altivar 340
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 32.000 x 37.000 x 11.000 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Plain Text Display Terminal - 128 x 64 pixels - IP21
VW3A1113

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 6,569.80
THB 3,507.00
Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 10 A, magnetic, rotary handle, screw clamp terminals
GV2L14

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,445.40
THB 1,528.00
Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 14 A, magnetic, rotary handle, screw clamp terminals
GV2L16

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,819.90
THB 1,692.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 18 A - 24 V AC coil
LC1D18B7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,257.70
THB 1,152.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 18 A - 48 V AC coil
LC1D18E7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,257.70
THB 1,152.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 18 A - 110 V AC coil
LC1D18F7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,257.70
THB 1,152.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 18 A - 220 V AC coil
LC1D18M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,193.50
THB 1,119.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 18A- 230VAC 50/60Hz coil
LC1D18P7

สินค้าหมด