variable speed drive, Altivar Machine ATV340, 15kW, heavy duty, 400V, 3 phases, Ethernet

ATV340D15N4E

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

รายละเอียดสินค้า

Activity IDVSD
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 11.366 kg
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Altivar 340
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 56.000 x 30.500 x 34.000 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Plain Text Display Terminal - 128 x 64 pixels - IP21
VW3A1113

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 6,569.80
THB 3,507.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 50 A - 48 V AC 50/60 Hz coil
LC1D50AE7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 6,484.20
THB 3,307.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 50 A - 110 V AC 50/60 Hz coil
LC1D50AF7

สินค้าหมด

TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 50 A - 220 V AC 50/60 Hz coil
LC1D50AM7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 6,206.00
THB 3,165.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 50A- 230VAC 50/60Hz coil
LC1D50AP7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 50A- 24VAC 50/60Hz coil
LC1D50AB7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 6,484.20
THB 3,307.00
Motor circuit breaker-TeSys Deca frame 3-3P-50A-magnetic-rotary handle-EverLink terminals
GV3L50

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 50A- 240VAC 50/60Hz coil
LC1D50AU7

สินค้าหมด