
calcActive())">
variable speed drive, Altivar Machine ATV340, 0.75kW, heavy duty, 400V, 3 phases
ATV340U07N4
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ATV340U07N4
variable speed drive, Altivar Machine ATV340, 0.75kW, heavy duty, 400V, 3 phases
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDVSD |
---|---|
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 2.432 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Altivar 340 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 28.800 x 35.300 x 10.700 cm |