
calcActive())">
variable speed drive, Altivar 12, 4kW, 5hp, 200...240V, 3 phases, with heat sink
ATV12HU40M3
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ATV12HU40M3
variable speed drive, Altivar 12, 4kW, 5hp, 200...240V, 3 phases, with heat sink
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDVSD |
---|---|
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 2.444 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Altivar 212 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 26.800 x 19.500 x 25.000 cm |