
calcActive())">
TeSys VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 63 A
V3
THB 2,140.00
THB 1,091.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

V3
TeSys VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 63 A
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
TeSys VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 63 A
THB 2,140.00
THB 1,091.00
คำอธิบาย
TeSys Vario switch body, 3 poles, 63A/690V, for motor switching applications up to 22kW@400V AC-23. It can be used to switch DC circuits until 250V DC DC-1 to DC-5, by use of contacts in series. It provides capability to have mounted until 4 add-on modules, connection by screw terminals, mounting on DIN-rail or by screw fixing. To be equipped with an handle to form an operational switch-disconnector, several models of handles are available. Add-on modules (main pole, neutral pole, earthing module, auxiliary contacts) and mounting accessories are available (to be ordered separately). Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | V3 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys Mini-Vario, VARIO |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 60 x 83 mm |