
calcActive())">
เต้ารับเดี่ยว 3 ขา และ USB 1 ช่อง ประกอบสำเร็จรูป
A70426USB_UST_GY
THB 604.55
THB 460.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A70426USB_UST_GY
เต้ารับเดี่ยว 3 ขา และ USB 1 ช่อง ประกอบสำเร็จรูป
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เต้ารับเดี่ยว 3 ขา และ USB 1 ช่อง ประกอบสำเร็จรูป
THB 604.55
THB 460.00
คำอธิบาย
Schneider Electric AvatarOn USB charger + socket-outlet A70426USB_UST_GY is a complete product in color grey. Its connector is USB port, socket-outlet. Its connection terminals are 3 pins. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. The fixing mode of this device is by screws. Being made of PC material, this USB charger + socket-outlet is quite reliable and resistant. It is 120 mm in width, 70 mm in height, 36.35 mm in depth, with an embedding depth of 24.85 mm. Besides, the IP rating of this device is IP20. What's more, it well satisfied the standard of IEC 60884-1, IEC 62368-1. This USB charger + socket-outlet is SVHC (substances of very high concern) free too. It obtained IEC certificate as well. As a green premium product, this device is environmentally friendly as well.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A70426USB_UST_GY |
ประเภทสินค้า | Usb Charger + Socket-Outlet |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 155.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarON A |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 36.35 x 120 x 70 mm |
Pincode Group | Thailand |