
calcActive())">
USB Charger, AvatarOn, Type A+C, 45 W, White
E832USB45_WE
THB 1,808.30
THB 1,501.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E832USB45_WE
USB Charger, AvatarOn, Type A+C, 45 W, White
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
USB Charger, AvatarOn, Type A+C, 45 W, White
THB 1,808.30
THB 1,501.00
คำอธิบาย
USB Charger, AvatarOn, Type A+C, 45 W, White
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E832USB45_WE |
ประเภทสินค้า | USB charger |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 160 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarOn |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 42 x 86 x 86 mm |
Pincode Group | Thailand |