
calcActive())">
เต้ารับคู่ USB หัวชาร์จประเภท A + ประเภท C ขนาด 2 ช่อง
M3T_USB2_WE
THB 941.60
THB 716.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

M3T_USB2_WE
เต้ารับคู่ USB หัวชาร์จประเภท A + ประเภท C ขนาด 2 ช่อง
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เต้ารับคู่ USB หัวชาร์จประเภท A + ประเภท C ขนาด 2 ช่อง
THB 941.60
THB 716.00
คำอธิบาย
USB Charger, Avataron A, 2 port, 2.4A Type A+C, 2S sized , White
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | M3T_USB2_WE |
ประเภทสินค้า | Usb Charger |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 54.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarON A |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 36 x 46.6 x 69.3 mm |
Pincode Group | Thailand |