
เต้ารับเดี่ยว USB หัวชาร์จประเภท A 2.1A ขนาด 1 ช่อง
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers

ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
เต้ารับเดี่ยว USB หัวชาร์จประเภท A 2.1A ขนาด 1 ช่อง
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | M3T_USB_BK |
ประเภทสินค้า | Usb Charger |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 34.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarON A |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 35.5 x 23.1 x 69.3 mm |
Pincode Group | Thailand |