83097

Unika interlocked socket - 32 A - 3P + N + E - 380...415 V AC - IP65 - wall

20% Off
1/1
83097

Unika interlocked socket - 32 A - 3P + N + E - 380...415 V AC - IP65 - wall

มีสินค้า
Commercial Reference
83097
Regular Price THB 3,595 Special Price THB 2,876
To View the best prices please sign in or register.
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

Unika interlocked socket - 32 A - 3P + N + E - 380...415 V AC - IP65 - wall

Regular Price THB 3,595 Special Price THB 2,876
20% Off

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    HDCWD
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    83097
  • ประเภทสินค้า
    interlocked socket
  • หน่วยบรจุภัณฑ์
    Pc
  • จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์
    1
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    1.214 kg
  • ฉลาก Green Premium
    ไม่
  • ค่าพิกัดกระแส
    25kA
  • กลุ่มสินค้า
    Kaedra Box
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    10.8 x 17 x 26 cm
more specification
less specification