
calcActive())">
Unika interlocked socket - 16 A - 3P + N + E - 380...415 V AC - IP65 - wall
83086
THB 2,996.00
THB 2,397.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

83086
Unika interlocked socket - 16 A - 3P + N + E - 380...415 V AC - IP65 - wall
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Unika interlocked socket - 16 A - 3P + N + E - 380...415 V AC - IP65 - wall
THB 2,996.00
THB 2,397.00
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 83086 |
ประเภทสินค้า | interlocked socket |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 1.134 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Kaedra Box |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 10.8 x 16.8 x 26 cm |