
calcActive())">
Unica, rectangular fixing frame, 3 m, 1 gang
MGU7.103.P
THB 105.93
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

MGU7.103.P
Unica, rectangular fixing frame, 3 m, 1 gang
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Unica, rectangular fixing frame, 3 m, 1 gang
THB 105.93
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 23 g |
---|---|
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Unica |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 23 g |