iMN อุปกรณ์เสริมสำหรับต่อร่วมกับเบรกเกอร์ Acti9 ทริปเมื่อแรงดันไฟฟ้าลดลงจากที่ตั้งไว้, 48VAC

A9A26961

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

  • This Acti9 iMN electrical auxiliary is an instantaneous undervoltage release
  • It is dedicated to Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA
  • It prevents device closing again until its input voltage has been restored
  • The width in 9mm pitches is 2
  • The Uc control circuit voltage is 48VAC or 48VDC
  • It can be mounted on a DIN rail for modular installation
  • The product color is white (RAL9003)
  • The operating temperature is -25°C to + 50°C
  • The storage temperature is -40°C to + 85°C
  • This product complies with IEC/EN 60947-5-1 standards

รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 1P, 2 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 50 kA (IEC 60947-2)
A9F74102

check-small มีสินค้า

S.Q.D. MARKETING CO.LTD.
Price starting from
THB 856.00
THB 553.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 1P, 6 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F74106

check-small มีสินค้า

S.Q.D. MARKETING CO.LTD.
Price starting from
THB 395.90
THB 262.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 1P, 10 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F74110

check-small มีสินค้า

S.Q.D. MARKETING CO.LTD.
K.P.T. Machinery
Price starting from
THB 395.90
THB 262.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 1P, 16 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F74116

check-small มีสินค้า

S.Q.D. MARKETING CO.LTD.
Price starting from
THB 395.90
THB 262.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 2P, 2 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 50 kA (IEC 60947-2)
A9F74202

check-small มีสินค้า

S.Q.D. MARKETING CO.LTD.
Price starting from
THB 1,829.70
THB 1,244.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60H, 1P, 10 A, C curve, 10000 A (IEC 60898-1), 15 kA (IEC 60947-2)
A9F84110

check-small มีสินค้า

SQD Power
Price starting from
THB 652.70
THB 429.00
เซอร์กิตเบรกเกอร์ MCB 3 เฟส (3P) , Acti9 iC60H, 32 A, C curve, 10000 A , 15 kA
A9F84332

check-small มีสินค้า

K.P.T. Machinery
Price starting from
THB 3,916.20
THB 2,314.00
Acti9 iID - RCCB - 2P - 25A - 30mA - type AC
A9R71225

check-small มีสินค้า

S.Q.D. MARKETING CO.LTD.
K.P.T. Machinery
Price starting from
THB 2,461.00
THB 1,477.00