
calcActive())">
เต้ารับโทรทัศน์แบบเกลียว (F-Type)
M3T1TVFM_WE
THB 233.00
THB 177.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

M3T1TVFM_WE
เต้ารับโทรทัศน์แบบเกลียว (F-Type)
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เต้ารับโทรทัศน์แบบเกลียว (F-Type)
THB 233.00
THB 177.00
คำอธิบาย
M3T1TVFM_WE is a Schneider Electric AvatarOn TV socket. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. Being made of brass, polycarbonate material, this TV socket is quite reliable and resistant. It is 69.3 mm in width, 23.1 mm in height, 36.2 mm in depth. By satisfying the IEC 60670-1 standard, AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life. Unique, patented technology and exquisite manufacturing ensure comfortable operation, and the easy-mount design allows you to change the faceplates as quickly and easily as you wish.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | M3T1TVFM_WE |
ประเภทสินค้า | TV Socket |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 14.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarON A |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 36.2 x 69.3 x 23.1 mm |
Pincode Group | Thailand |