
calcActive())">
เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม
M3T1TV75M_WE
THB 147.66
THB 112.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

M3T1TV75M_WE
เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม
THB 147.66
THB 112.00
คำอธิบาย
M3T1TV75M_WE is a Schneider Electric AvatarOn TV socket. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. The TV socket is made of brass, polycarbonate, making it as resistant as possible. It is 69.3 mm in width, 23.1 mm in height, 26.5 mm in depth. By satisfying the IEC 60670-1 standard, AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life. Unique, patented technology and exquisite manufacturing ensure comfortable operation, and the easy-mount design allows you to change the faceplates as quickly and easily as you wish.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | M3T1TV75M_WE |
ประเภทสินค้า | TV Socket |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 17.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarON A |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 26.5 x 69.3 x 23.1 mm |
Pincode Group | Thailand |