C4032D400

TRIP UNIT NSX400 AC 3P3D 400A 2.3

1/1
C4032D400

TRIP UNIT NSX400 AC 3P3D 400A 2.3

สินค้าหมด
Commercial Reference
C4032D400
รวมภาษี
MCCB
สินค้าหมด
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

TRIP UNIT NSX400 AC 3P3D 400A 2.3

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    PPCCB
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    C4032D400
  • [In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT)
    400 A
  • จำนวนขั้ว
    3P
  • ประเภทสินค้า
    MCCB NSX CB
  • ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย
    Incl. Tax
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    1.44 kg
  • ฉลาก Green Premium
    ไม่
  • ค่าพิกัดกระแส
    25kA
  • ชนิดของสินค้า
    Circuit Breakers
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    20.5 x 17.5 x 14 cm
  • ขนาดเฟรม (AF)
    400 A
  • Pincode Group
    Thailand
more specification
less specification