
calcActive())">
TRIP UNIT NSX250 DC 4P 250A TMD
C254TM250D
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

C254TM250D
TRIP UNIT NSX250 DC 4P 250A TMD
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Trip unit TM250DC, ComPacT NSX250 DC, 4 poles, thermal magnetic protections, 250A rating
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |