
calcActive())">
TRIP UNIT NSX250 AC 3P3D 250A TMD
C253TM250
THB 2,701.75
THB 1,993.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

C253TM250
TRIP UNIT NSX250 AC 3P3D 250A TMD
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
TRIP UNIT NSX250 AC 3P3D 250A TMD
THB 2,701.75
THB 1,993.00
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | C253TM250 |
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) | 250 A |
จำนวนขั้ว | 3P |
ประเภทสินค้า | MCCB NSX CB |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | Incl. Tax |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 460.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
ชนิดของสินค้า | Circuit Breakers |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 11.5 x 10 x 7 cm |
ขนาดเฟรม (AF) | 250 A |
Pincode Group | Thailand |