
calcActive())">
TRIP UNIT NSX100 DC 4P 100A TMD
C104TM100D
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

C104TM100D
TRIP UNIT NSX100 DC 4P 100A TMD
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Trip unit TM100DC, ComPacT NSX100 DC, 4 poles, thermal magnetic protections, 100A rating
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |