calcActive())">
toggle padlocking device, removable adapter, ComPact NSX, OFF position only
29370
THB 652.70
THB 455.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

29370
toggle padlocking device, removable adapter, ComPact NSX, OFF position only
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
toggle padlocking device, removable adapter, ComPact NSX, OFF position only
THB 652.70
THB 455.00
คำอธิบาย
It is a removable toggle padlocking device for circuit breakers. This locking accessory is compatible with Compact NSXmCompact NSXPowerPact B and EasyPact CVS products. It can receive up to three padlocks with diameter of 5 to 8 mm and is used to lock Compact NSXm in OFF position only. Locking in the OFF position ensures isolation as per IEC 60947-2.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 29370 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Padlocking device |
ประเภทสินค้า | Compact NS80H MA |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 41.8 g |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Compact NS80H |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 9.1 x 7.8 x 1 cm |