
calcActive())">
analogue output cartridge, Modicon M221, 2 analog voltage outputs, IO extension
TMC2AQ2V
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

TMC2AQ2V
analogue output cartridge, Modicon M221, 2 analog voltage outputs, IO extension
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the Modicon M221 range, an offer of programmable logic controllers for hardwired architectures. This analogue output cartridge provides 2 outputs with 12bit output resolution. The analogue output voltage ranges from 0V to 10V. This product requires minimal installation and offers tremendous versatility. The maximum twisted shielded pairs cable distance between devices is 30m for input. There is no insulation between analogue output and internal logic. It is furnished with screw terminal for electrical connection with pitch 3.81mm adjustment for outputs. Its dimensions are 35mm (Width) x 15mm (Depth) x 41mm (Height). It weighs 0.015kg. This cartridge is compatible with Modicon M221C PLC. Achieve benchmark performance while increasing profitability with Modicon M221 through intuitive machine programming with EcoStruxure Machine Expert Basic.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDMST |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | TMC2AQ2V |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Modicon M221 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 35 x 41 mm |