
calcActive())">
Time delay auxiliary contact block, TeSys Deca, 1NO + 1NC, off delay 0.3-3s, front, screw clamp terminals
LADR0
THB 3,317.00
THB 1,692.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LADR0
Time delay auxiliary contact block, TeSys Deca, 1NO + 1NC, off delay 0.3-3s, front, screw clamp terminals
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Time delay auxiliary contact block, TeSys Deca, 1NO + 1NC, off delay 0.3-3s, front, screw clamp terminals
THB 3,317.00
THB 1,692.00
คำอธิบาย
TeSys D time delay auxiliary contact block, for contactors LC1D, LC1F and control relays CAD. It provides 1NO+1NC contacts rated up to 10A 690V AC, Off-delay setting range 0.3-3s, connection by screw clamp terminals. Clip-on front mounting, it procures high reliability and durability. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHs/Reach).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LADR0 |
ประเภทสินค้า | time delay auxiliary contact block |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 75 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 5.2 x 6.5 x 5 cm |