
calcActive())">
Thermal overload relays, TeSys Deca, 55...70 A , class 10A
LRD3361
THB 5,992.00
THB 3,056.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LRD3361
Thermal overload relays, TeSys Deca, 55...70 A , class 10A
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Thermal overload relays, TeSys Deca, 55...70 A , class 10A
THB 5,992.00
THB 3,056.00
คำอธิบาย
TeSys LRD thermal overload relay, 70A/1000V, thermal setting range 55-70A, tripping class 10A, for protection of 3-phase motors 37kW@400V. Differential device with phase failure and load unbalance detection. It provides a thermal adjustement dial, a manual-automatic reset selector acting also as reset button, a trip test button for simulation of a tripping, a stop button, a flag indicator and 2 auxiliary contacts 1NO+1NC for fault signalling. Settings are protected by a transparent cover lockable by sealing. Connection by screw clamp terminals, it connects directly to the bottom terminals of 3-pole contactors LC1D80-D95. Mounting on DIN rail or screw fixing, separated from the contactor, with use of a terminal block LA7D3064 (to be ordered separately). Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, ATEX, Marine), Green Premium compliant (RoHs/Reach).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LRD3361 |
ประเภทสินค้า | differential thermal overload relay |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 510.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys LR.D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 8 x 8.6 x 11.9 cm |