
calcActive())">
TeSys VARIO - shaft extension - for V02...V2
VZ17
THB 909.50
THB 464.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

VZ17
TeSys VARIO - shaft extension - for V02...V2
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
TeSys VARIO - shaft extension - for V02...V2
THB 909.50
THB 464.00
คำอธิบาย
TeSys Vario shaft extension, for TeSys Vario switch bodies V02 to V2. It allows the operation of a switch body located on the back of enclosure with a door-mounted handle. Possible distance between back of enclosure and door 300-330mm. Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | VZ17 |
ประเภทสินค้า | shaft extension |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 90.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys Mini-Vario, VARIO |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 4.2 x 8 x 13.8 cm |