
calcActive())">
TeSys Vario - emergency stop switch disconnector - 12 A - on door
VCF02
THB 2,621.50
THB 1,337.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

VCF02
TeSys Vario - emergency stop switch disconnector - 12 A - on door
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
TeSys Vario - emergency stop switch disconnector - 12 A - on door
THB 2,621.50
THB 1,337.00
คำอธิบาย
TeSys Vario switch disconnector for door mounting, 3 poles, 12A/690V, for motor switching applications up to 4kW@400V AC-23. Complete unit composed of a switch body V02, a red handle with yellow 60x60mm front plate KCF1PZ. Intended for main and emergency stop switch disconnecting usage. Padlockable handle, for 3 padlocks (to be ordered separately). Handle with 4 screws fixing on door, ensuring IP65 to the mounting. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | VCF02 |
ประเภทสินค้า | emergency stop switch disconnector |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 213.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys Mini-Vario, VARIO |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 8.5 x 9 x 12.5 cm |