TeSys VARIO - auxiliary contact block - 1 NC early-break+1 NO late-make

VZ7
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
เหลือเพียง 0 ในสต็อก
plain-icon

คำอธิบาย

TeSys Vario add-on module, auxiliary contact block, for TeSys Vario V02 to V6 switch bodies. It provides 1NO+1NC contacts (late make NO, early break NC) rated for AC operation until 12A/690V and DC operation until 8A/250V. To be mounted on one side of the switch body. A maximum of 2 additional auxiliary contact block modules VZ7 or VZ20 can be attached to the switch body, one in each side. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ VZ7
ประเภทสินค้า auxiliary contact block
หน่วยบรจุภัณฑ์ Pc
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 52.0 g
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys Mini-Vario, VARIO
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 5.5 x 3.7 x 9 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 12 A
V02

สินค้าหมด

V4
V4

สินค้าหมด

TeSys VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 175 A
V6

สินค้าหมด

TeSys VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 63 A
V3

มีสินค้า

Price starting from
THB 1,091.00
THB 2,140.00
TeSys VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 40 A
V2

มีสินค้า

Price starting from
THB 901.00
THB 1,765.50
TeSys VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 32 A
V1

สินค้าหมด

TeSys VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 20 A
V01

สินค้าหมด

TeSys Vario - emergency stop switch disconnector - 20 A - on door
VCF01

มีสินค้า

Price starting from
THB 1,337.00
THB 2,621.50