
calcActive())">
TeSys LRF - electronic thermal overload relay - 200...330 A - class 10
LR9F7375
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LR9F7375
TeSys LRF - electronic thermal overload relay - 200...330 A - class 10
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys LR9F electronic overload relay, thermal setting range 200-330A, class 10, for protection of motors 132-160kW@400V. to be mounted directly below a TeSys F 3-pole contactor LC1 F225, F265, F330, F400, F500, use of a support mounting plate LA7F902 is mandatory (to be ordered separately). Motor protection includes thermal overload of 1-phase and 3-phase motors, phase failure, phase unbalance, prolonged starting times, stalled rotor conditions. On the front of the relay, it provides a thermal adjustement dial, buttons for test, stop & reset, a trip indicator, trip auxiliary contacts 1NO+1NC. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, Marine), Green Premium compliant (RoHs/Reach).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LR9F7375 |
ประเภทสินค้า | electronic thermal overload relay |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 1.886 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys LR9 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 18 x 20 x 19.5 cm |