LR9F5371

TeSys LRF - electronic thermal overload relay - 132...220 A - class 10

1/1
LR9F5371

TeSys LRF - electronic thermal overload relay - 132...220 A - class 10

สินค้าหมด
Commercial Reference
LR9F5371
  • TeSys K is a compact contactor range with a wide variety of coil voltage and terminal connection options
  • The offer features specific versions for railway (TeSys S207) and electrodomestic (TeSys S335) applications.
  • One of the smallest contactor offerings in the market.
  • The range delivers strong performance for its compact size and promises seamless integration in all applications.
  • Widely used for industry, infrastructure and building applications.
  • Designed for simple control systems
สินค้าหมด
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

TeSys LRF - electronic thermal overload relay - 132...220 A - class 10

คำอธิบาย

TeSys LR9F electronic overload relay, thermal setting range 132-220A, class 10, for protection of motors 90-110kW@400V. to be mounted directly below a TeSys F 3-pole contactor LC1 F185, F225, F265, use of a support mounting plate LA7F901 is recommended (to be ordered separately). Motor protection includes thermal overload of 1-phase and 3-phase motors, phase failure, phase unbalance, prolonged starting times, stalled rotor conditions. On the front of the relay, it provides a thermal adjustement dial, buttons for test, stop & reset, a trip indicator, trip auxiliary contacts 1NO+1NC. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, Marine), Green Premium compliant (RoHs/Reach).

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    PPCTR
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    LR9F5371
  • ประเภทสินค้า
    electronic thermal overload relay
  • หน่วยบรจุภัณฑ์
    Pc
  • จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์
    1
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    1.035 kg
  • ฉลาก Green Premium
    ไม่
  • ค่าพิกัดกระแส
    25kA
  • กลุ่มสินค้า
    TeSys LR9
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    15 x 16.5 x 13 cm
more specification
less specification