
calcActive())">
TeSys LE - enclosed DOL starter - 2.6...3.7 A - 220 V AC coil
LE1M35M710
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LE1M35M710
TeSys LE - enclosed DOL starter - 2.6...3.7 A - 220 V AC coil
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys Control Enclosed Starters: 1-way control and overload protect of 3-phase motor, including 1 contactor LC1K,1 thermal overload relay LR2K,1 green Start button “I”,1 red Stop/Reset button “O/R”,1 yellow operating indicator.
The including LC1K contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 1.5kW@400V AC-3,220V 50/60Hz AC control circuit, connection by screw terminals. The including LR2K thermal overload relay, thermal setting range 2.6-3.7A, tripping class 10A, for protection of 3-phase motors. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium product (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LE1M35M710 |
ประเภทสินค้า | enclosed DOL starter |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 573.8 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys LE |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 8.2 x 11.5 x 16.5 cm |