
calcActive())">
TeSys LE - enclosed DOL starter - 0.8...1.2 A - 380 V AC coil
LE1M35Q706
THB 4,354.90
THB 2,019.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LE1M35Q706
TeSys LE - enclosed DOL starter - 0.8...1.2 A - 380 V AC coil
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
TeSys LE - enclosed DOL starter - 0.8...1.2 A - 380 V AC coil
THB 4,354.90
THB 2,019.00
คำอธิบาย
TeSys enclosed starter with contactor and thermal overload relay, 3 poles, for non-reversing motor control applications up to 0.37kW@400V AC-3. Surface mounting enclosure with screw fixing, 2 knock-outs for cable glands on top and bottom. Self-extinguishing ABS material enclosure, IP65 protection. It includes a thermal overload relay LR2K and contactor LC1K with a control circuit 380V 50/60Hz already prewired between the power phases. Equipped with a green pushbutton Start (I), a red pushbutton Stop/Reset (O), and a yellow operating indicator. To be combined with an external short circuit protection component, to reach a type 1 or type 2 coordination. It conforms to IEC 60947-4-1, Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LE1M35Q706 |
ประเภทสินค้า | enclosed DOL starter |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 575.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys LE |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 8 x 11.5 x 16.5 cm |