
calcActive())">
TeSys K - Suppressor module - bidirectional peak limiting diode - 12...24 V
LA4KC1B
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LA4KC1B
TeSys K - Suppressor module - bidirectional peak limiting diode - 12...24 V
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys K suppressor module, for contactors LP.K, CA3K, CA4K. To be used with 12-24V DC control circuits, it provides a flywheel diode protection ensuring no transient overvoltage. Clip-on mounting on front of contactor (no tools required, polarised component), it incorporates a power-on LED indicator. Sold in lots of 5 units. It conforms to RoHS/REACh regulation.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LA4KC1B |
ประเภทสินค้า | suppressor module |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 5 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys k |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0.8 x 2.8 x 4.2 cm |