
calcActive())">
TeSys K contactor, 3P, AC-3 440V 12 A, 1NO aux., 220...230V AC coil,screw clamp terminals
LC1K1210M7
THB 1,337.50
THB 682.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LC1K1210M7
TeSys K contactor, 3P, AC-3 440V 12 A, 1NO aux., 220...230V AC coil,screw clamp terminals
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
TeSys K contactor, 3P, AC-3 440V 12 A, 1NO aux., 220...230V AC coil,screw clamp terminals
THB 1,337.50
THB 682.00
คำอธิบาย
TeSys K contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 12A/690V AC-3 (5.5kW@400V), and for non-inductive load control applications up to 20A/690V AC-1. It provides a 220V 50/60Hz AC coil, 1NO built-in auxiliary contact, connection by screw clamp terminals. For operating rates until 600 cycles/hour and environments until 50°C, it procures reliability and durability to standard applications. Very compact (45mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC1K1210M7 |
ประเภทสินค้า | contactor |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 179 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys k |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 5 x 6 x 6.5 cm |