
calcActive())">
TeSys GV2 - Enclosure for TeSys GV2ME - IP55
GV2MC02
THB 1,605.00
THB 819.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GV2MC02
TeSys GV2 - Enclosure for TeSys GV2ME - IP55
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
TeSys GV2 - Enclosure for TeSys GV2ME - IP55
THB 1,605.00
THB 819.00
คำอธิบาย
TeSys enclosed starters, empty enclosure, for thermal magnetic circuit breakers GV2ME. Surface mounting enclosure with screw fixing, 2 knock-outs for cable glands on top and bottom, sealable cover. Polycarbonate enclosure, double insulated with protective conductor, IP55 protection. To be equipped with a motor circuit breaker GV2ME, and start-emergency stop buttons GV2K (to be ordered separately). Possible mounting of 1 side auxiliary contact blocks GVAD, GVAM, GVAD on both sides of GV2ME (to be ordered separately). It conforms to IEC 60947-2 and IEC 60947-4-1, Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GV2MC02 |
ประเภทสินค้า | enclosure |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 294.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys GV2, LC |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 10 x 10 x 15.5 cm |