
calcActive())">
TeSys F - main contact set - 3P
LA5FH431
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LA5FH431
TeSys F - main contact set - 3P
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys F set of replacement contacts, for TeSys F 3-pole contactors LC1F265, CR1F265. Three contacts, one per pole. Each contact is composed of 2 fixed parts, 1 mobile part, deflectors, backplate and fixation screws. A pronounced wear of the tips of the contacts will require the contacts replacement. Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LA5FH431 |
ประเภทสินค้า | main contact set |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 626.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys F |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 7 x 8.5 x 16 cm |