LA5FG431
TeSys F - main contact set - 3P
LA5FG431
TeSys F - main contact set - 3P
สินค้าหมด
Commercial Reference
LA5FG431
- Meet the need for mechanical and electrical interlock for TeSys Deca reversing contactor
สินค้าหมด
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
TeSys F - main contact set - 3P
คำอธิบาย
TeSys F set of replacement contacts, for TeSys F 3-pole contactors LC1F185, LC1F225, CR1F185. Three contacts, one per pole. Each contact is composed of 2 fixed parts, 1 mobile part, deflectors, backplate and fixation screws. A pronounced wear of the tips of the contacts will require the contacts replacement. Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
-
ActivityPPCTR
-
หมายเลขส่วนประกอบLA5FG431
-
ประเภทสินค้าmain contact set
-
หน่วยบรจุภัณฑ์Pc
-
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์1
-
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)399.0 g
-
ฉลาก Green Premiumไม่
-
ค่าพิกัดกระแส25kA
-
กลุ่มสินค้าTeSys F
-
ขนาดบรรจุภัณฑ์10.5 x 6 x 9 cm
more specification
less specification