TeSys Deca thermal overload relays - 48...65 A - class 10A

LRD365

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys LRD thermal overload relay, 65A/690V, thermal setting range 48-65A, tripping class 10A, for protection of 3-phase motors 30kW@400V. Differential device with phase failure and load unbalance detection. It provides a thermal adjustement dial, a manual-automatic reset selector, a test selector for simulation of a tripping, reset and stop buttons, a flag indicator and 2 auxiliary contacts 1NO+1NC for fault signalling. Settings are protected by a transparent cover lockable by sealing. Connection by EverLink BTR screw terminals , it connects directly to the bottom terminals of 3-pole contactors LC1D40A-D80A. Mounting on DIN rail or screw fixing, separated from the contactor, with use of a terminal block LAD96560 (to be ordered separately). Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHs/Reach).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LRD365
ประเภทสินค้า differential thermal overload relay
หน่วยบรจุภัณฑ์ Pc
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 394.0 g
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys LR.D
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 6.2 x 11 x 14 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Terminal block, TeSys Deca, Everlink BTR screw connectors, 3P, for contactors LC1D40A-D80A
LAD96560

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 695.50
THB 355.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 65 A - 110 V AC 50/60 Hz coil
LC1D65AF7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 8,741.90
THB 4,458.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 65 A - 220 V AC 50/60 Hz coil
LC1D65AM7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 8,346.00
THB 4,256.00
Pushs button reset for 17...120mm actuation distance- Harmony XB5- plastic- flush- blue- 22mm- marked R
XB5AA86102

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 65A- 230VAC 50/60Hz coil
LC1D65AP7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 9,587.20
THB 4,889.00
TeSys Deca thermal overload relays - remote electrical stop - 110V DC/AC
LAD703F

สินค้าหมด

TeSys Deca thermal overload relays - remote electrical stop - 220...230V DC/AC
LAD703M

สินค้าหมด

Manual overload reset push button- Harmony XB5- red projecting- 22mm- for 17...120 mm actuation distance
XB5AL84101

สินค้าหมด