TeSys Deca thermal overload relays - 1...1.6 A - class 10A

LRD06

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys LRD thermal overload relay, 1.6A/690V, thermal setting range 1-1.6A, tripping class 10A, for protection of 3-phase motors 0.55kW@400V. Differential device with phase failure and load unbalance detection. It provides a thermal adjustement dial, a manual-automatic reset selector, a test selector for simulation of a tripping, reset and stop buttons, a flag indicator and 2 auxiliary contacts 1NO+1NC for fault signalling. Settings are protected by a transparent cover lockable by sealing. Connection by screw clamp terminals, it connects directly to the bottom terminals of 3-pole contactors LC1D09-D38. Mounting on DIN rail or screw fixing, separated from the contactor, with use of a terminal block LAD7B106 (to be ordered separately). Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, ATEX, Marine), Green Premium compliant (RoHs/Reach).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LRD06
ประเภทสินค้า differential thermal overload relay
หน่วยบรจุภัณฑ์ Pc
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 141.9 g
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys LR.D
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 4.9 x 7.7 x 8.8 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 1.6 A, magnetic, rotary handle, screw clamp terminals
GV2L06

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,445.40
THB 1,528.00
Adapter terminal block, TeSys Deca, for separate mounting, for use with LR97D
LAD7B106

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,048.60
THB 535.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 9 A - 24 V AC coil
LC1D09B7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,112.80
THB 568.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 9 A - 220 V AC coil
LC1D09M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,284.00
THB 654.84
Pushs button reset for 17...120mm actuation distance- Harmony XB5- plastic- flush- blue- 22mm- marked R
XB5AA86102

สินค้าหมด

TeSys D thermal overload relays - pre-wiring kit of NC contact
LAD7C1

สินค้าหมด

TeSys Deca thermal overload relays - remote electrical stop - 110V DC/AC
LAD703F

สินค้าหมด

TeSys Deca thermal overload relays - remote electrical stop - 220...230V DC/AC
LAD703M

สินค้าหมด