
calcActive())">
TeSys Deca & TeSys U - terminal block - 3P - from the top
GV1G09
THB 524.30
THB 267.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GV1G09
TeSys Deca & TeSys U - terminal block - 3P - from the top
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
TeSys Deca & TeSys U - terminal block - 3P - from the top
THB 524.30
THB 267.00
คำอธิบาย
TeSys GV terminal block, 3 phases, 63A/690V, to supply busbar sets GV2G. To be inserted directly on the top terminals of the devices connected by the busbar sets. Connection to the supply cable by screw connectors. Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GV1G09 |
ประเภทสินค้า | terminal block |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 48.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 4 x 5 x 5.5 cm |