
calcActive())">
TeSys Deca & TeSys U - terminal block - 3P - for GV1L3
GV2G05
THB 941.60
THB 480.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GV2G05
TeSys Deca & TeSys U - terminal block - 3P - for GV1L3
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
TeSys Deca & TeSys U - terminal block - 3P - for GV1L3
THB 941.60
THB 480.00
คำอธิบาย
TeSys GV terminal block, 3 phases, 63A/690V, to supply busbar sets GV2G. To be mounted next to the devices connected by the busbar sets, on the same DIN rail, and connected by one of the busbar outlets. It can be fitted with a current limiter GV1L3 for all parallel motor starters (to be ordered separately). Connection to the supply cable by screw connectors. Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GV2G05 |
ประเภทสินค้า | terminal block |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 120.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 5.1 x 11.9 x 15.2 cm |