
calcActive())">
TeSys Deca reversing contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <lt/>= 440 V 18 A - 110 V AC coil
LC2D18F7
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LC2D18F7
TeSys Deca reversing contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - = 440 V 18 A - 110 V AC coil
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys D reversing contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 18A/690V AC-3 (7.5kW@400V). It provides 110V 50/60Hz AC coils, 2NO+2NC built-in auxiliary contacts (NC mirror certified), connection by screw clamp terminals. For operating rates until 3600 cycles/hour and environments until 60°C, it procures high reliability and durability. Compact (90mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. With pre-wired reversing power connections, mechanical interlock (without electrical interlocking). Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC2D18F7 |
ประเภทสินค้า | reversing contactor |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 811.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 14 x 9.5 x 11.3 cm |