
calcActive())">
TeSys Deca - contactor coil - LXD1 - 24 V AC 50/60 Hz for 9… 38 A contactor
LXD1B7
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LXD1B7
TeSys Deca - contactor coil - LXD1 - 24 V AC 50/60 Hz for 9… 38 A contactor
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys D replacement coil 24V AC 50/60Hz, for TeSys D contactors. To be used with 3 and 4-pole contactors LC1D09 to D38 and LC1DT20, DT40. It operates in the voltage limits 0.8-1.1 Uc (50Hz), 0.85-1.1 Uc (60Hz) and environments until 60°C Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LXD1B7 |
ประเภทสินค้า | contactor coil |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 74.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 4 x 4.5 x 6.3 cm |