
calcActive())">
TeSys Deca contactor, 4P(2NO/2NC), AC-1 440V, 60 A, 48V AC 50/60 Hz coil
LC1D40008E7
THB 8,763.30
THB 4,469.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LC1D40008E7
TeSys Deca contactor, 4P(2NO/2NC), AC-1 440V, 60 A, 48V AC 50/60 Hz coil
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
TeSys Deca contactor, 4P(2NO/2NC), AC-1 440V, 60 A, 48V AC 50/60 Hz coil
THB 8,763.30
THB 4,469.00
คำอธิบาย
TeSys Deca contactor, 4 poles (2NO+2NC), for non-inductive load applications up to 60A/690V AC-1. It provides a 48V 50/60Hz AC coil, power connection by screw terminals, control connection by screw clamp terminals. For operating rates until 3600 cycles/hour and environments until 60°C, it procures high reliability and durability. Compact (85mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Without build-in auxiliary contacts, side and front mounting auxiliary contact blocks available (to be ordered separately). Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC1D40008E7 |
ประเภทสินค้า | contactor |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 1.466 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 11 x 13.8 x 15.5 cm |