
calcActive())">
TeSys Deca contactor , 4P(2 NO + 2 NC) , AC-1 <lt/>= 440V, 80 A 220V AC 50/60 Hz coil
LC1D65008M7
THB 13,482.00
THB 6,876.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LC1D65008M7
TeSys Deca contactor , 4P(2 NO + 2 NC) , AC-1 = 440V, 80 A 220V AC 50/60 Hz coil
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
TeSys Deca contactor , 4P(2 NO + 2 NC) , AC-1 <lt/>= 440V, 80 A 220V AC 50/60 Hz coil
THB 13,482.00
THB 6,876.00
คำอธิบาย
TeSys Deca contactor, 4 poles (2NO/2NC),for load control applications in category AC-1. and for non-inductive load control applications up to 80A@60℃. It provides a 220V 50/60Hz standard AC coil,without built-in auxiliary contact, connection by screw clamp terminals. For operating rates until 3600 cycles/hour and environments until 60°C, it procures reliability and durability to standard applications. Very compact (55mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EN), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC1D65008M7 |
ประเภทสินค้า | contactor |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 1.467 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 15.2 x 11.2 x 13.5 cm |