LC1D40008M7

TeSys Deca contactor , 4P(2 NO + 2 NC) , AC-1 <lt/>= 440V, 60 A 220V AC 50/60 Hz coil

49% Off
1/1
LC1D40008M7

TeSys Deca contactor , 4P(2 NO + 2 NC) , AC-1 <lt/>= 440V, 60 A 220V AC 50/60 Hz coil

มีสินค้า
Commercial Reference
LC1D40008M7
Regular Price THB 8,763 Special Price THB 4,469
to see your company prices. Prices vary for your region.
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

TeSys Deca contactor , 4P(2 NO + 2 NC) , AC-1 <lt/>= 440V, 60 A 220V AC 50/60 Hz coil

Regular Price THB 8,763 Special Price THB 4,469
49% Off

คำอธิบาย

TeSys Deca contactor, 4 poles (2NO+2NC), for non-inductive load applications up to 60A/690V AC-1. It provides a 220V 50/60Hz AC coil, power connection by screw terminals, control connection by screw clamp terminals. For operating rates until 3600 cycles/hour and environments until 60°C, it procures high reliability and durability. Compact (85mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Without build-in auxiliary contacts, side and front mounting auxiliary contact blocks available (to be ordered separately). Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    PPCTR
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    LC1D40008M7
  • ประเภทสินค้า
    contactor
  • หน่วยบรจุภัณฑ์
    Pc
  • จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์
    1
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    1.47 kg
  • ฉลาก Green Premium
    ไม่
  • ค่าพิกัดกระแส
    25kA
  • กลุ่มสินค้า
    TeSys D
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    11.2 x 13.5 x 15.2 cm
more specification
less specification

รีวิว

Write Your Own Review
คุณกำลังเขียนรีวิว:TeSys Deca contactor , 4P(2 NO + 2 NC) , AC-1 <lt/>= 440V, 60 A 220V AC 50/60 Hz coil
Your Rating

* Required Field