
calcActive())">
TeSys Deca contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <lt/>= 440 V 40 A - 220 V AC coil
LC1D258M7
THB 10,625.10
THB 5,419.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LC1D258M7
TeSys Deca contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - = 440 V 40 A - 220 V AC coil
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
TeSys Deca contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <lt/>= 440 V 40 A - 220 V AC coil
THB 10,625.10
THB 5,419.00
คำอธิบาย
TeSys D contactor, 4 poles (2NO+2NC), for non-inductive load applications up to 40A/690V AC-1. It provides a 220V 50/60Hz AC coil, 1NO+1NC built-in auxiliary contacts (NC mirror certified), connection by screw clamp terminals. For operating rates until 3600 cycles/hour and environments until 60°C, it procures high reliability and durability. Compact (45mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC1D258M7 |
ประเภทสินค้า | contactor |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 469.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 5.5 x 9.5 x 11.8 cm |