LC1D40AF7

TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 40 A - 110 V AC 50/60 Hz coil

49% Off
1/1
LC1D40AF7

TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 40 A - 110 V AC 50/60 Hz coil

มีสินค้า
Commercial Reference
LC1D40AF7
Regular Price THB 5,821 Special Price THB 2,969
To View the best prices please sign in or register.
  • New modern look & feel of all machines
  • Designed to meet the requirements of Electro domestic and HVAC applications
  • Easier to install and operate with multi-standard screws
  • With IEC60335-1 compliance, improved fire resistance, and dustproof auxiliaries
  • Digital customer experience for technical documents
  • Maintenance guide via EcoStruxureTM Facility Expect
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 40 A - 110 V AC 50/60 Hz coil

Regular Price THB 5,821 Special Price THB 2,969
49% Off

คำอธิบาย

TeSys D contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 40A/440V AC-3/3e (18.5kW@400V). It provides a 110V 50/60Hz AC coil, 1NO+1NC built-in auxiliary contacts (NC mirror certified), power connection by EverLink BTR screw connectors, control connection by screw clamp terminals. For operating rates until 3600 cycles/hour and environments until 60°C, it procures high reliability and durability. Compact (55mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    PPCTR
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    LC1D40AF7
  • ประเภทสินค้า
    contactor
  • หน่วยบรจุภัณฑ์
    Pc
  • จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์
    1
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    920.0 g
  • ฉลาก Green Premium
    ไม่
  • ค่าพิกัดกระแส
    25kA
  • กลุ่มสินค้า
    TeSys D
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    6.2 x 13.5 x 15.5 cm
more specification
less specification