LC1D12E7

TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 12 A - 48 V AC coil

49% Off
1/1
LC1D12E7

TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 12 A - 48 V AC coil

มีสินค้า
Commercial Reference
LC1D12E7
Regular Price THB 1,466 Special Price THB 748
To View the best prices please sign in or register.
  • It provides direct motor protection and resetting method
  • It can indicate contactor coil faults in the first place with a yellow light
  • High adaptability: achieve different coordination with different short-circuit protection components
  • Suitable for harsh environment with high waterproof and dustproof ability
  • Made of safe and reliable material
  • Simple to choose, install and use with a large range of enclosed DOL and soft start starters
  • Compact and ergonomically designed to be wall-mounted or located remotely on a machine
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 12 A - 48 V AC coil

Regular Price THB 1,466 Special Price THB 748
49% Off

คำอธิบาย

TeSys D contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 12A/690V AC-3/3e (5.5kW@400V). It provides a 48V 50/60Hz AC coil, 1NO+1NC built-in auxiliary contacts (NC mirror certified), connection by screw clamp terminals. For operating rates until 3600 cycles/hour and environments until 60°C, it procures high reliability and durability. Compact (45mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    PPCTR
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    LC1D12E7
  • ประเภทสินค้า
    contactor
  • หน่วยบรจุภัณฑ์
    Pc
  • จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์
    1
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    357.9 g
  • ฉลาก Green Premium
    ไม่
  • ค่าพิกัดกระแส
    25kA
  • กลุ่มสินค้า
    TeSys D
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    5 x 9 x 11.2 cm
more specification
less specification