
calcActive())">
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 12 A - 380 V AC coil
LC1D12Q7
THB 1,744.10
THB 889.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LC1D12Q7
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - = 440 V 12 A - 380 V AC coil
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 12 A - 380 V AC coil
THB 1,744.10
THB 889.00
คำอธิบาย
TeSys D contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 12A/690V AC-3/3e (5.5kW@400V). It provides a 380V 50/60Hz AC coil, 1NO+1NC built-in auxiliary contacts (NC mirror contact), connection by screw clamp terminals. For operating rates until 3600 cycles/hour and environments until 60°C, it procures high reliability and durability. Compact (45mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC1D12Q7 |
ประเภทสินค้า | contactor |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 351 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 5.5 x 9.5 x 11.2 cm |