
calcActive())">
TeSys Deca - Combination blocks - with contactor LC1D09...D38
GV2AF3
THB 283.55
THB 145.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GV2AF3
TeSys Deca - Combination blocks - with contactor LC1D09...D38
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
TeSys Deca - Combination blocks - with contactor LC1D09...D38
THB 283.55
THB 145.00
คำอธิบาย
TeSys GV accessory, combination block for motor starter assembly. For the connection between a motor circuit breaker GV2 or a fuse carrier LS1D32 and contactor LC1D09-D38. To be used when the assembly is mounted directly on DIN rails. Sold in lots of 10 units. Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GV2AF3 |
ประเภทสินค้า | combination block |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 22.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys GV2 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 9.5 x 10 x 15 cm |